工业领域 - 机器人

快速连接数据、信号和电源--这是每个机器人的生命线。

高性能、高可用性的电源、信号、数据和气动连接,适用于各种类型和尺寸的机器人:浩亭为机器人控制器、驱动器以及特定任务的抓手和传送系统提供接口。

机器人发展趋势:微型化和模块化。

我们为您提供高效的解决方案,例如在控制柜和机器人之间传输电源和信号的模块连接器。我们的产品组合还包括易于插入的数据接口,用于连接机器人头部的执行器技术和传感器。


浩亭 | 不仅仅是连接器。

我们为工业自动化提供传输电力、数据和信号的连接解决方案。自动化设备是使机械和设备运行的子组件系统,可以看作是设备的大脑(PLC)、眼睛(视觉系统)、手臂(电机和驱动器)和其他感官(传感器)。我们将为您介绍适合您应用的连接器。

机器人数字应用

应用:
•    工业机器人
•    自动导引车
•    装配机器人

了解更多信息!

工业机器人

解决方案和优势:
•    节省空间、减轻重量的设计(微型化)
•    安全、连续的屏蔽连接(EMC),提供受保护的电信号
•    久经考验的设计保证了连接的持久性
•    安装和更换设备时连接安全可靠
•    快速简便的电缆组装,节省时间和金钱

Han-Modular® 模块连接器

模块化连接器系列:将电源、信号、数据甚至压缩空气集成到一个独特的接口中。

优势一览:
•    将多个连接器集成到一个单元中
•    缩短安装时间
•    显著减少空间需求
•    节省组件和整个系统的成本
•    灵活的增强功能可满足未来需求

了解更多信息!

Han-Modular® Flexbox

模块化积木式系统,用于配置完全符合客户要求的外壳。

优势一览:
•    优化时间和成本: 即插即用,快速交换能源链
•    高度灵活性:能源链可轻松适应制造系统的个性化要求
•    完美匹配:连接器可适应链条的几何形状
•    可扩展性强:Han-Modular® 系列产品提供多种组合可能性
•    节省空间:扁平外壳概念
•    低维护成本/减少停机时间

了解更多信息!

推拉设备连接

•    数据、信号和电源的多功能用途
•    将设备集成到 PCB 上
•    热塑或金属罩/外壳
•    IP65 / IP67
•    直观的锁定机制

     

    了解更多信息!

    浩亭 RJ Industrial® 以太网数据接口

    优势一览:
    •    从 10/100Mbit/s 到 10Gbit/s 的带变压器和不带变压器的 RJ 45 PCB 插座
    •    用于网络数据传输的简便快速的现场可端接 RJ45 插头和插座
    •    配线架、DIN 导轨插座和 IP65/67 插座
    •    广泛的跳线范围
    •    电缆连接器、保护帽和工具等配套附件

    了解更多信息!

    圆形连接器

    作为工业连接技术领域最大的制造商之一,浩亭拥有各种常见尺寸和编码的圆形连接器产品组合。产品范围包括圆形连接器、模压电缆组件以及 PCB 连接器和可现场组装的面板馈通。

    了解更多信息!

    配电箱/传感器执行器箱

    优势一目了然:
    •    LED 显示操作模式和状态
    •    布线快速、简单、安全
    •    快速安装
    •    优化设施维护
    •    定制解决方案
    •    众所周知的浩亭品质
    •    我们的产品组合包括适用于多种应用的各种传感器执行器盒解决方案

    了解更多信息!

    har-flexicon®

    浩亭的 har-flexicon® 连接器是用于快速连接单导体的微型 SMD 连接器,可为工业设备提供外围设备与 PCB 之间的完美连接。

    了解更多信息!

    Han-Yellock®

    优势一览:
    •    自带接口概念
    •    Han-Yellock® 模块,用于复制触点和电位
    •    用于使用 Han-Modular® 模块的适配器框架
    •    触点密度最高的单体

    了解更多信息!

    Han® B 用于工业连接器的标准罩/外壳

    • 种类繁多:适用于精密的工业应用
    • 久经考验的粉末涂层压铸铝制成的机罩/外壳
    • IP65 / IP67
    • 锁定杆: Han-Easy Lock®
    了解更多信息!

    Han® HP 适用于恶劣环境的遮光罩/防护罩

    • 坚固的外壳
    • 设计紧凑,节省空间
    • 出色的电磁兼容性
    • 螺纹锁由优质不锈钢制成
    • 内部密封
    了解更多信息!

    Han® HP 直接用于直接安装电气柜

    • 螺纹锁由优质不锈钢制成
    • 特别坚固,适合工业和户外应用
    了解更多信息!

    Han D® / DD® / Han® DDD 最多 216 个联系人

    • 250 V / 10 A
    • 触点密度高
    • 提供多种端接技术
    • 可采用 FO 触头
    • 用于 Han A® / Han® B 防护罩/外壳
    了解更多信息!

    Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE 容量高达 16 A

    • 多用途
    • 提供多种端接技术
    • 500 V / 16 A
    了解更多信息!

    Han-Com® 组合式连接器

    • 在一个绝缘体中结合了信号和电源
    • 功率范围高达 690 V / 100 A
    • 控制范围高达 400 V / 16 A
    • 提供多种端接技术
    • 使用 Han® C、Han D®、Han E® 和 FO 触头
    了解更多信息!

    工业以太网交换机

    优势一目了然:
    •    独一无二的 200 多种产品
    •    设计紧凑
    •    集成 PoE+ 标准
    •    扩展温度范围
    •    全千兆位以太网
    •    高效节能

    了解更多信息!

    自动导引车

    解决方案和优势:
    •    浩亭以太网交换机和组件符合最苛刻的标准
    •    RFID 解决方案易于编程,在流程监控方面最为准确
    •    预装快捷方便
    •    安全可靠的连接技术方便组件的安装和拆卸
    •    广泛的产品组合可提供适用于各种安装情况的组件和设备

    Han® M23 多功能圆形连接器

    优势概述:
    •    标准 IP67 防护等级
    •    出色的电磁兼容性
    •    坚固的外包装可防止篡改
    •    信号/电源混合型
    •    可提供 PUR 或 PVC 护套
    •    坚固的电缆组件具有抗冲击和抗振动保护
    •    与传统配接面兼容

    了解更多信息!

    har-port 服务接口

    har-port 产品系列的主要优点是:
    •    通过圆形面板开孔和一个 M22 中央固定螺母即可轻松安装
    •    面板开孔和设计适用于 SIEMENS、EATON、Schneider 和其他公司生产的所有典型工业控制或急停开关和控制灯(符合 IEC 60945-5)。
    •    设计美观实用
    •    多种附件,如保护盖、标签系统和盲盖

    了解更多信息!

    Han-Modular® 模块连接器

    模块化连接器系列:将电源、信号、数据甚至压缩空气集成到一个独特的接口中。

    优势一览:
    •    将多个连接器集成到一个单元中
    •    缩短安装时间
    •    显著减少空间需求
    •    节省组件和整个系统的成本
    •    灵活的增强功能可满足未来需求

    了解更多信息!

    工业以太网交换机

    优势一目了然:
    •    独一无二的 200 多种产品
    •    设计紧凑
    •    集成 PoE+ 标准
    •    扩展温度范围
    •    全千兆位以太网
    •    高效节能

    了解更多信息!

    har-flexicon®

    浩亭的 har-flexicon® 连接器是用于快速连接单导体的微型 SMD 连接器,可为工业设备提供外围设备与 PCB 之间的完美连接。

    了解更多信息!

    har-flex®

    在通往工业 4.0 的道路上,更小、更强大、更坚固是所有领域的信条。har-flex® PCB 连接器的微型化设计和高可变性为设备制造商提供了可自由扩展的连接技术,使他们能够满足微型化的要求。

    信号、数据和电源 - har-flex® PCB 连接器为印刷电路板提供了广泛的连接解决方案,具有多样化的设计和极数。

    了解更多信息!

    电缆组件

    系统布线是任何应用系统的支柱。电缆选择和铺设不当会导致严重故障。我们的电缆组件可提供优化的电气和机械支持,所有组件均经过广泛测试,可确保在应用中可靠运行。通过将串行组件组合成高效的封装解决方案或组装电缆线束,我们创造了最高质量标准的解决方案--为各种应用提供完美的数据、信号和电力传输。

    了解更多信息!

    装配机器人

    解决方案和优势:
    •    节省空间、减轻重量的设计(微型化)
    •    安全、连续的屏蔽连接(EMC),提供受保护的电信号
    •    久经考验的设计保证了连接的持久性
    •    安装和更换设备时连接安全可靠
    •    快速简便的电缆组装,节省时间和金钱

    圆形连接器

    作为工业连接技术领域最大的制造商之一,浩亭拥有各种常见尺寸和编码的圆形连接器产品组合。产品范围包括圆形连接器、模压电缆组件以及 PCB 连接器和可现场组装的面板馈通。

    了解更多信息!

    ix Industrial®

    通过 Captain ix,我们创造了一个具有明确使命的小巨人:彻底改变工业以太网世界,摒弃旧式连接!这一使命已经完成--ix 工业连接器现已成为众所周知的 RJ45 微型替代品。因此,它不仅仅是另一种连接器,而是符合 IEC 61076-3-124 标准的工业标准,是设备制造商的可靠接口。祝贺它成为标准!

    了解更多信息!

    推拉设备连接

    •    数据、信号和电源的多功能用途
    •    将设备集成到 PCB 上
    •    热塑或金属罩/外壳
    •    IP65 / IP67
    •    直观的锁定机制

    了解更多信息!

    Han A® 用于工业应用的标准通风橱/罩

    • 纤薄、节省空间的结构类型
    • 热塑或金属罩/外壳
    • IP67
    了解更多信息!

    Han® Q 紧凑型连接器

    • 多种应用可能性
    • 触点密度高
    • 加工快速可靠
    • 提供多种端接技术
    了解更多信息!

    har-flexicon®

    浩亭的 har-flexicon® 连接器是用于快速连接单导体的微型 SMD 连接器,可为工业设备提供外围设备与 PCB 之间的完美连接。

    了解更多信息!

    preLink® 以太网布线系统

    浩亭的 har-flexicon® 连接器是用于快速连接单导体的微型 SMD 连接器,可为工业设备提供外围设备与 PCB 之间的完美连接。

    了解更多信息!

    电缆组件

    系统布线是任何应用系统的支柱。电缆选择和铺设不当会导致严重故障。我们的电缆组件可提供优化的电气和机械支持,所有组件均经过广泛测试,可确保在应用中可靠运行。通过将串行组件组合成高效的封装解决方案或组装电缆线束,我们创造了最高质量标准的解决方案--为各种应用提供完美的数据、信号和电力传输。

    了解更多信息!

    Han® HP 直接用于直接安装电气柜

    • 螺纹锁由优质不锈钢制成
    • 特别坚固,适合工业和户外应用
    了解更多信息!

    Han-Com® 组合式连接器

    • 在一个绝缘体中结合了信号和电源
    • 功率范围高达 690 V / 100 A
    • 控制范围高达 400 V / 16 A
    • 提供多种端接技术
    • 使用 Han® C、Han D®、Han E® 和 FO 触头
    了解更多信息!

    Han® B 用于工业连接器的标准罩/外壳

    • 种类繁多:适用于精密的工业应用
    • 久经考验的粉末涂层压铸铝制成的机罩/外壳
    • IP65 / IP67
    • 锁定杆: Han-Easy Lock®
    了解更多信息!

    Han D® / DD® / Han® DDD 最多 216 个联系人

    • 250 V / 10 A
    • 触点密度高
    • 提供多种端接技术
    • 可采用 FO 触头
    • 用于 Han A® / Han® B 防护罩/外壳
    了解更多信息!

    浩亭 RJ Industrial® 以太网数据接口

    优势一览:
    •    从 10/100Mbit/s 到 10Gbit/s 的带变压器和不带变压器的 RJ 45 PCB 插座
    •    用于网络数据传输的简便快速的现场可端接 RJ45 插头和插座
    •    配线架、DIN 导轨插座和 IP65/67 插座
    •    广泛的跳线范围
    •    电缆连接器、保护帽和工具等配套附件

    了解更多信息!

    Han-Modular® 模块连接器

    模块化连接器系列:将电源、信号、数据甚至压缩空气集成到一个独特的接口中。

    优势一览:
    •    将多个连接器集成到一个单元中
    •    缩短安装时间
    •    显著减少空间需求
    •    节省组件和整个系统的成本
    •    灵活的增强功能可满足未来需求

    了解更多信息!

    Ha-VIS eCon 2000 RJ45

    由于设计极为扁平,这些开关还可以安装在空间受限的设备中,如前端的电缆连接处。

    了解更多信息!

    推挽信号

    优势一览:
    •    用于传输数据、信号和电源的推挽式连接器
    •    十个信号触点,用于传输模拟、数字、低压和总线信号
    •    使用预装插件,现场组装快捷
    •    采用屏蔽插件,电磁兼容性高

    了解更多信息!
    机械(塑料)应用产品 : 概述

    数字工具 | 随时随地

    与我们保持联系