产品及解决方案

preLink® 以太网布线系统

preLink® 布线系统是针对物联网、建筑自动化和工业的通用布线解决方案。这种解决方案可以同样出色地适用于所有应用。

所有的 preLink® 连接器、插座和新型 PCB 插座都有一个共同的特点:它们都能使用 preLink 终端块实现秒速连接。系统连贯性的中心。 

preLink® 系统拥有市场尚未提供的一大独特功能特点,即可以将电缆和连接器分割为两个不同的单元 以前,电缆和连接器具有永久连接。以前,压接触点或绝缘压穿触点只能连接一次。现在,preLink 具有两个不同的单元。第一个单元包括连接器、插座、联轴器或 PCB 终端,它们具有相同的夹具,用于支撑 preLink 终端块。

终端块是第二个单元,也是系统的实质核心。它可以容纳至多八股绞合电线或实心电线,可以使用相应的钳子一步同时实现截短和连接。该电缆可以完全可靠地在现场组装,目前可以安装在所有 preLink 部件中,并且可以随时嵌入、移除或更换。这意味着电缆和连接器可以相互独立地替换或根据需要单独安装。

如果您可以使用现成的电缆实施布线,这将特别实用。带有已连接的 preLink® 终端块的数据电缆还适用于狭小的空间,也可在设置线路后几秒内完成连接。这能够使任务变得,节省时间。此外,还可快速替换移动设备上的磨损电缆,不受连接器影响;这进一步降低了操作成本。

优势

重要的优点是安装过程绝对可靠。该系统具有良好的抗误差性能,不改变安装过程,性能强大,长期稳定可靠。这可以通过 preLink® 组装工具和 preLink® 终端块之间的精确匹配得到保证。

符合标准

  • 可用于机械、工厂和 IT 布线领域

与多种产品兼容

  • 可用于所有基于以太网的自动化产品中
  • 可用于快速以太网的强健 4 芯线布线
  • 可用于千兆或以上以太网的前瞻性 8 芯线布线

性能强大

  • 综合性能根据 6A 类高达 500MHz
  • 适用于 100Mbit/s、千兆和 10GBit/s 的以太网传输
  • 网络维护、调整和升级简单

不依赖外部环境

  • IP20/30,防护环境,开关柜
  • IP65/67,工业环境
  • IP65/67,室外和特殊应用

预装配

  • 现场组装备选
  • 快速应用或交换
  • 出厂连接测试

现场装配

  • 使用 preLink® 工具可靠装配
  • 快速简单
  • 跨所有连接器类型

该技术的一大优势是,与压接和 IDC 相比,其装配相对简单。电线只从终端块中标记的开口中通过一次。然后即可使用相应工具一步进行截短和连接。嵌入连接器的过程非常简单,甚至无技术经验的人员也可以在简单培训后安全可靠地进行布线。

电子目录中的 preLink® 以太网布线系统