产品及解决方案

PCB 连接器浩亭har-flex®

小巧、灵活、强健:探索浩亭的 har-flex® PCB 连接器。

 

更小、更强大、 更强健 是 全面实现 工业 4.0 的法宝。凭借  har-flex® PCB 连接器的微型化设计和高度可变性,我们为设备制造商提供可自由扩展的连接技术,从而满足微型化的要求。. 

信号、 数据 和 电源 -  har-flex® PCB 连接器为印刷电路板提供了广泛的连接解决方案, 具有 多样化的设计和极 数。

 

应用示例

在机器和工厂建设中,控制柜空间是非常耗费资金的一个方面。根据客户应用的要求和 IO 的封装密度,将 50 个或更多 IO 模块串连在一起的情况屡见不鲜。但用户 很快 就会发现,在单个模块宽度中省下的每一毫米都会对控制柜中节省的空间产生重大影响。 

免费网络研讨会

har-flex® Power PCB 连接器

除了间距为 1.27 mm 的标准 har-flex® 之外,har-flex® 产品系列还提供间距为 2.54 mm 的连接器。har-flex® Power 专门为传输 18 A 至 29 A 之间的大电流而设计。

模块化制造概念使 2 至 12 的灵活极数成为可能。此外,用户还可以在 SMT 和 THR 电源触点版本之间进行选择。har-flex® Power PCB 连接器可采用直式和弯式设计,可用于并行(夹层)板、扩展卡和母板到子板配置。

由于外形尺寸相同,har-flex® Power 模块和 Signal 模块可以在一个 PCB 上配合使用。这样可以严格分离信号和电源,同时保持连贯的连接器系统。

har-flex® Hybrid PCB 连接器

har-flex® PCB 连接器系列和模块化制造概念中,有一个特别的功能就是信号触点和电源触点的结合:从而推动了 har-flex® Hybrid 的诞生。这使得推出紧凑且通用的连接解决方案成为可能,从而成为小型 PCB 系统的理想选择。
har-flex® Hybrid 连接器有直式和弯式版本可选,可用于并行(夹层)板、扩展卡和母板到子板配置。

通过使用混合连接器,可以节省 PCB 中的空间和工作量 - 非常适合模块化 IO 系统和其他控制应用。

har-flex® Signal PCB 连接器

 人们所熟悉的  har-flex® PCB 连接器具有  成熟的 1.27 mm 间距,是微型化工业应用的理想选择。这些连接器提供的极数从 6 到 100 不等,步长为 2,搭配各种各样的 直式和弯式 设计 以及 IDC 线缆连接 版本, 能够实现 众多 可能性。客户可以实施新系统和较小系统,而不会影响强健性。

甚至可以根据要求提供定制版本。如今的趋势是,从标准化机架解决方案向要求微型化和定制 PCB 布局的模块化设备发展。

所有设计均可提供从 6 到 100 的极数

直式和弯式版本以及 IDC 电缆连接器均可提供 6 至 100 之间的所有偶数极数。这通过创新的模块化制造理念实现,从而将定制版本重新定义为标准组件。通过使用精确配合的极数和设计,可以使设备设计具有最高的灵活性并支持设备的微型化。

适合工业应用:SMT 和 THR 压紧机构

har-flex® PCB 连接器可采用 SMT 和 THR 压紧机构。压紧机构能够提高连接器的强度,减少触点上的应力。THR 版本将通孔技术的机械稳定性和现代回流焊的优势相结合。这使得 THR 版本特别适合用于可能产生高横向力的应用,例如矩形 PCB 组合和盲插。

多次插拔和可靠触点

浩亭对 har-flex® 触点弹簧的精度设定了最高标准,通过特殊的抛光工艺为其赋予明确的高质量接触面。该工艺使触点具有特别高的质量。再加上性能等级为 1 的标准电镀层,可确保实现至少 500 次插拔的可靠电气连接。

安全处理:连锁杆和应变消除

IDC 电缆连接器侧边的连锁杆确保形成可靠的电子连接,可以承受高强度振动和负载。通过选配的应变消除装置,可防止 IDC 连接受到电缆的拉力。

定制 IDC 电缆组件

提供的电缆组件涵盖:

  • 从 6 到 100 的任意极数
  • 定制长度
  • 有/无应变消除
  • AWG 30/7
  • 0.635 mm 间距

har-flex® HD - Card Edge PCB 连接器

一体式的 har-flex® HD - Card Edge 系列连接器的触点间距为 0.8 mm,可以直接插入厚度为 1.6 mm 的印刷电路板。

由于触点数量较少,HD-Card Edge 连接器可用于数据速率高达 25 Gbps 的高速应用。凭借从 20 到 140 的极数以及可选的压紧机构(SMT 或 THR),用户可以根据自己的工业需求调整连接器。

高达 25 Gbit/s 的高速传输

HD-Card Edge 预定用于数据传输,因此可以完善 har-flex® 系列中的“信号、电源和数据”三合一功能。

适合工业应用:SMT 和 THR 压紧机构

har-flex® HD-Card Edge 系列中的连接器可提供 SMT 和 THR 压紧机构。压紧机构能够提高连接器的强度,减少触点上的应力。如果节省电路板空间是优先考虑事项,用户也可以选择没有压紧机构的版本。

转接 PCB 可确保任何夹层距离

在夹层应用中,可以使用 Card Edge 连接器在平行 PCB 之间实现较大距离。转接板也可以定制。

电子目录中的 har-flex®