产品及解决方案
浩亭 har-flex®
单一模块的 PCB 连接器
har-flex®
更小、更强大、更强健是全面实现 I4.0 的法宝。凭借其微型化设计和 har-flex® 连接器的高度可变性,设备制造商拥有可自由扩展的连接技术,从而满足微型化的要求。
har-flex® 扣板连接器的一大特征是可持续扩展,针脚数可从 6 扩展到 100。这可以满足所有客户的个性化需求。
在机器和工厂建设中,控制柜空间是非常耗费资金的一个方面。根据客户应用的要求和 I/O 的封装密度,将 50 个或更多 I/O 模块串连在一起的情况屡见不鲜。但用户很快就会发现,在单个模块宽度中省下的每一毫米都会对控制柜中节省的空间产生重大影响。
- 强健微型设计
- 通过全自动化处理高效连接至 PCB
- 众多针脚可用
- 产品多样,提供多种连接器风格