产品及解决方案
RFID
浩亭的 RFID(射频识别)系统可在要求严苛和恶劣的工业环境中识别金属容器、机器、工具、列车、具体部件或其他资产。
在数字化过程中,需要对部件、工件载体和工具进行识别。即使是生产中吞吐时间的优化、铁路交通中的准时性分析以及简单的经典产品标识,也都越来越多地通过 RFID 来实现。
RFID 芯片与 RFID 标签的相互作用
浩亭提供的 UHF RFID 产品具有您已在我们的连接器中所习惯的坚固性和可靠性。我们的产品组合包括面向交通运输应用的特殊应答器(称为 RFID 标签),以及用于容器/工具识别和智能标签的金属应答器。我们的阅读器(均具有读写功能)和天线还可以满足几乎所有工业要求;近距离、栅极应用和宽温度范围是浩亭产品的常见特性。
使用我们的产品,您可以在没有视线的情况下进行分组读取,将阅读器添加到叉车上,当然还可以将信息写入应答器。我们的硬件始终根据最新的 RFID 标准运行。我们还提供具有 WLAN、低功耗蓝牙和 GSM 的产品,因此可以确保您的投资完美适合未来的需求。
Ha-VIS RFID 中间件
令人信服不只是我们的硬件 – 我们的 Ha-VIS 中间件还可以帮助您将这些阅读器连接到您的基础架构。它使您能够管理多个阅读器、操作数据字符串、连接到更高级别的系统(例如 ERP 系统、数据库)、控制输入/输出等。该软件可以直接在我们的阅读器 (RF-R350) 上运行,也可以作为容器或作为服务器基础架构上的虚拟机在我们的 MICA® 上独立运行。如果您对自己完成集成没有信心,我们很乐意通过我们胜任的合作伙伴(我们的 MICA® 网络)为您提供支持。他们可以帮助您解决特定问题,根据您的意愿将我们的硬件集成到您的环境中。
通常,您的要求与我们在生产或物流、透明流程、运营数据验证、降低成本和运营可靠性改进方面的要求相同。这是因为我们在供应链管理中也使用 RFID 硬件来实现这些目标。
您知道吗...
-
我们的产品组合中有一个支持 OPC-UA 的 RFID 阅读器?
-
我们提供无源 RFID 应答器,可用于监视温度和切换条件?
-
我们提供的天线非常灵活并可生成清晰的阅读区?
- 我们期待您的垂询,并很乐意支持您为您的应用选择必要的硬件?
RFID 常见问题
RFID 是什么意思?
RFID 代表的是射频识别。它是使用无线电波在电磁耦合数据载体(应答器)中读取或写入数据的过程。
RFID 的工作原理是什么?
简单来说,UHF 频段阅读器使用天线向其环境发送信号和功率。如果应答器可以被这个功率激活,就可以进行数据交换。应答器还会发送信号来响应阅读器的命令。RFID 的优势在于,它不需要在阅读器和应答器之间存在视线连接,例如使用条形码或二维码的光学过程。此外,应答器的数据内容还可以读取并根据需要更改。
RFID 在哪些情况下使用?
其应用领域差异很大;可以在任何有意义或感兴趣的地方被用来识别物体或生物。尤其是在对象之间无法实现视线连接或需要更改数据时,RFID 更是首选方式。
例如:访问控制、工具 ID、托盘跟踪、防盗、层标识、产品标识
RFID 阅读器是什么?
RFID 阅读器是一种用于在应答器中记录(而且也通常进行写入)数据的硬件。
什么是 RFID 应答器?
应答器是一个小型的数据载体。它通常被连接到要识别的物体上,包含一个带有存储区域和读写天线的小型电路。无源应答器不需要电池。它们使用能量收集来运行,即它们仅从无线电波提供的能量中获取所需能量。因此,它们的使用能够实现长期自给自足且无需维护。
RFID 是否可以在金属上使用?
特殊条件需要特殊解决方案。特殊应答器(金属上的应答器)经过调谐,以补偿金属的影响或者提供到达金属的物理距离。
RFID 和 UHF RFID 有何区别?
没有区别,UHF 只是 RFID 的一个频带。此外,还有其他常见的 RFID 频带,例如 LF(低频)或 HF(高频)。UHF 是指超高频 (Ultra High Frequency),其工作频率范围约为 850 至 950 MHz 及以上。
与其他身份识别方法相比,尤其是与条形码相比,它有哪些优势?
RFID 不一定需要存在与要识别的物体之间的视线。应答器只要在范围内就可以读取和写入。而另一方面,条形码必须始终被条形码阅读器“看到”。
通常,RFID TAG 可以重复改写,而打印后的条形码却无法更改。RFID(尤其是 UHF)的另一大优势是能够批量读取,它可以快速检测多个应答器(根据阅读器的不同,最多可达数百个)。例如,您可以使用设备检测正在通过叉车运输的托盘上的物体。而对于条形码系统,只能使用复杂的视觉系统并且仅在视线范围内检测相对少量的物体。