产品及解决方案

ePLAN 产品数据

现在,电子 CAD 系统的用户可以下载一些实用的产品数据。HARTING 对 Han® 工业连接器系列的类型定义可供 EPLAN Electric P8 和 EPLAN 5 系统使用。这些定义描述了触点和触点负载的正确数量和标签,因此绘制连接点和创建终端连接图会更加简便快速,质量也更能得到保障。另外,Han® 工业连接器系列约 2,000 个零件的产品数据也可导入该系统,用于自动创建材料清单。所有数据都针对 EPLAN Electric P8 和 EPLAN 5 进行了优化。由于数据也可采用电子表格形式提供,因此也可用于任何其他电子 CAD 系统。 

此外,HARTING 还为自身的以太网交换机 Ha-VIS eCon 7050-A1 提供 EPLAN 5 产品宏命令。使用这些命令,所有端子都能合适地放置,因而开发人员可以节省时间,提高效率。