产品及解决方案
多相测试连接器
多相测试连接器可用于对三相电机的电源电缆进行快速、无差错的测试。
这为用户提供了一个即插即用的解决方案 - 使他们能够在三相电机供电电缆的安装、维修和维护过程中节省资金和时间。
使用多相测试连接器,您可检查三相电机电源电缆上的星形或三角形电路参数、相位(L1、L2、L3)和顺时针/逆时针旋转磁场。测试连接器还有一个显示屏,用于显示相应的测试状态。
多相测试连接器应用于三相电源系统,额定电压为 230/400 V AC,频率为 50 Hz。该接口基于 Han®10E 插芯,最常用于机器/设备工程。因此,它依赖于传统的 DESINA 标准(分散和标准化安装技术)。