产品及解决方案
PCB 电缆 - har-flexicon®
har-flexicon®
浩亭技术集团正在进一步扩展其 PCB 端子和 PCB 连接器产品组合,为工业电子产品的模块化和微型化趋势提供有效支持。产品开发人员拥有最大的设计自由度。
har-flexicon® 产品系列中最小的 PCB 连接器采用极其小型化的设计,间距仅为 1.27 mm,在可现场安装的单线连接市场中独一无二。为了增加插针密度,浩亭将采用 3.5/3.81 mm 和 5.0/5.08 mm 等标准插针间距的印刷电路板端子和连接器功能转换为 1.27 mm 和 2.54 mm 的较小插针间距,同时保持相同的工业级
质量。
采用推入式弹簧笼和 IDC 的快速无工具端接技术可在现场提供省时组装,无需特殊工具并具有最小间距。
SMD 技术对印刷电路板上的端接元件始终采用回流焊接,这意味着它在生产中具有明显的成本优势。这适用于加载和焊接。这种创新解决方案有助于在 PCB 上创造必要的强度。适用于更高电流、具有更高线规(1.5mm² 和 2.5mm²)、间距增量为 3.50/3.81 mm 和 5.00/5.08 mm 的产品对此予以补充。新型工业解决方案 这些与印刷电路板单线连接有关的新型解决方案的核心应用领域是工业自动化、测量、控制和调节技术 (MCR),以及机械工程、动力工程和运输技术。HARTING 为使用 PLC、驱动器、传感器、执行器和接口子组件等电气和电子设备的所有行业提供解决方案。因此,HARTING 利用 har-flex® 继续沿着这条路径重新思考和优化设备连接技术。
2. 压入式弹簧加载连接技术
无需特殊工具,快速简易地连接含和不含线箍的刚性和柔性芯线。
3. 额外的 SMT 压紧工具
额外的 SMT 压紧工具确保连接器与印刷电路板之间的牢固连接。因此,这可以保护信号触点免受机械应力,从而在整体上提高整个系统的可靠性。
4. 主动锁定
插头连接器上带基带的主动锁定能够实现可靠且防止冲击和振动的连接。
5. 自动配备。
har-flexicon® 印刷电路板连接器专为自动化拾取放置装配过程设计;它们可以与其他 SMD 组件一起在回流焊接过程中进行处理。这两个方面都能简化 PCB 装配,降低整个过程成本。