产品及解决方案

浩亭har-modular®

har-modular® 是适用于电路板应用的新型模块化连接解决方​​案。创建自己的产品!

 

创建自己的产品!

电子工业设备的开发工程师都了解这个问题。数据、信号和电源生命线必须从一个 PCB 连接到另一个,而大多数现有连接解决方​​案都不适合自己的项目。  

但没有理由绝望。全新的浩亭 har-modular®  PCB 连接器系统为您提供了十亿种数据、信号和电源组合的可能性。您可以在线自行配置,最低只需 1 件。这是实现创新原型开发或下一个成功设备系列的理想解决方案。

模组化和灵活性在设备开发中变得越来越重要。新设备的开发时间越来越短,而且原型开发扮演着越来越重要的角色。可用标准组件的有限选择通常会成为设备开发的障碍。  
这个满足模组化、灵活性和更高设备开发速度需求的解决方案被称为 har-modular。  
具有未来潜力、而且可完全由客户单独配置的插头连接。无论设备设计中的排列创新和创意如何,都不再取决于是否有合适的标准电线或变体。开发人员可以根据自己的要求调整连接器。反之亦然。
每个解决方案都是可行的,并且可以从数量为1 的批量规模开始实现。这为开发人员提供了全新的视角,可以快速、经济地进行原型开发。

设计个性化 连接器的 3 个步骤

第 1 步 - 模组数量

在第一步中,您必须知道要连接哪些生命线以及有多少条生命线。数据、信号还是电源?还是全部三个?查看我们的 har-modular® 模组。  

1. 信号模组

有两个用于信号传输的模组:

  • 9 针,最大 2 A/针
  • 1 个同轴插针,50 欧姆或 75 欧姆

2. 电源模组

可提供下列电源模组:

  • 1 针,最大 40 A/针
  • 3 针,最大 15 A/针
  • 4 针,最大 6 A/针

3. 高压模组

可提供下列高压模组:

  • 1 针,最大 2,800 V/1.5 A

第 2 步 - 导向针

为了安全连接所有模组,每个 har-modular® 连接器都需要两个 导向针。根据应用的不同,可以选择塑料或金属版本。如果您询问我们的话,我们认为导向针的最佳位置是连接器端头,但也可以位于其他各个位置。

第 3 步 - 连接导轨

找到正确的连接模组种类和数量?两个导向模组?完美。让我们完成操作。

在此步骤中,选择合适的黄色固定 导轨。它的长度必须与所有模组的长度总和相同。在下一步中,拿出组装工具,将模组并排放置。根据模组的不同,请使用侧面的公头或上侧的母头。现在将固定条的上边缘按入模组的上部插槽中。从两端之一开始,然后再连接一个模组。在对侧执行同样的操作。就绪!

har-modular assembly
电子目录中的har-modular®

适用于 har-modular®  连接器的在线配置器

需要快速可靠地为您的设备 找到合适的板对板连接器 ,而无需考虑连接器细节和所有组合选项的冗长过程? har-modular®  配置器将迅速把与决策相关的所有必要信息置于您的指尖。