产品及解决方案
“全面以太网”-浩亭工业应用解决方案 - FAQ
1. PROFINET、EtherNet/IP、PowerLink、EtherCAT、ModbusTCP这些都是以太网,具体有何区别?
标准的以太网是七层的网络结构,当以太网在工业应用时,为了满足工业应用的实时性,安全性等要求,各个自动化的大厂对标准以太网做了不同的修改。这种修改是在各大自动化厂商在各种不同行业应用的需要改造的。所以工业以太网的协议的种类有很多种。
2. 使用单对以太网组成的系统,系统的稳定性如何保证?
由于以太网是分层的结构,各个层级之间是相互独立的,单对以太网只是在网络的最底层-物理层的创新,所以使用单对以太网的技术并不会影响更上层协议(比如说数据链路层,应用层的)的可靠性。
物理层的可靠性保证是标准化关注的关键,比如IEC,ISO等制定的物理层相关部件的规范,就是为了保证物理层的可靠性。这些标准和规范都已经正式的发布。
3. RJ连接器有适用于门板安装的吗?
有的,浩亭 RJ工业的插座有二个版本,一个是HIFF的版本,另外一个是keystone的版本,keystone的版本就是用来做门板的固定安装的。
4. APL优势有哪些?
APL的全称是先进物理层,APL主要是过程自动化的客户提出来解决以太网在本安型防爆应用的覆盖问题。APL和SPE的结合可以实现以太网在本安型防爆的现场层覆盖的问题。
5. 使用连接器,网线距离有限制吗?
有的,标准以太网TX的协议,铜缆的距离是100米(通道),SPE里面100 Base-T1的协议,距离只有15米,但是汽车的应用已经够了。10BASE-T1L的协议可以应用在1000米的通道长度。1000BASE-T1可以指出40米的长度。长度和使用的协议相关。
6. M12接头如何防插错?
M12接头主要是通过不同的编码来实现防插错,同时不同编码规范也赋予了它们不同的应用,比如用来做以太网数据传输的接口通常应该选择D编码和X编码的产品