产品及解决方案
PCB连接器完整解决方案II - 浩亭工业应用解决方案 - FAQ
1. PCB连接器的用户群体是指什么样的用户?或者说什么条件下需要使用连接器?
1. 如果需要传输的不仅仅有电源,信号,还有其他的如控制,反馈等。就需要PCB。从微观角度上说,芯片也就是无限缩小的PCB.
2. 如果还有其他电子元件如芯片,电阻电容等,就需要PCB。
3. 以上两种情况中的产品设计和生产者都是PCB连接器的用户群体。具体来说就是各种含控制机构的设备设计生产公司。例如中车的各大子系统公司,研发机构。手机,电脑,平板等消费类电子产品及相关行业公司都大量使用PCB及PCB连接器。
2. 一般板对板连接,多少插拔力可以考虑不再增加支撑柱?
板对板连接,插拔力跟是否增加支撑柱基本上无关。是否增加支撑柱取决于整体系统的设计。在有空间的前提下,建议都加上支撑柱作为过载等保护。
3. 了解了浩亭的har-modular糸列产品最新进展
目前har-modular® 已经公开发布,目前有8组不同模组批量量产。在中国也有很多客户已经进行小批量采购。
4. 插针式冷压接在后期使用时会不会出现连接不良的情况?
正常压接后不会出现连接不良情况。这个是由产品的设计来保证的。
5. 使用重载连接器的时候,需要考虑爬电距离问题吗?
需要考虑的。连接器厂家都会提供产品的放电距离和爬电距离参数的。这些参数默认都是在海拔2,000米以下的数据,如果使用环境在海拔2,000米以上,还需要降额使用。用户需要根据使用环境及自身要求进行放电,爬电距离参数的确认及选择。
6. 浩亭PCB连接器的“功能强大”凸显在哪?
1.功能强大的一个方面是产品质量高,对接设计可靠。比如正向力大,对接距离长。这是通过材料,设计,生产来保证。
2.功能强大的第二方面是可选择范围大。从板对板不同连接类型,板对线等连接都有各种间距,线径的方案提供。给用户提供非常大的设计自由度。
7. 浩亭PCB连接器有哪些独特的创新元素?
分两个方面解释:1. 完全创新 2. 有限创新
完全创新就是开发从无到有的接口,如SPE 接口。这个不展开,因为关于SPE的介绍已经非常多。
关于有限创新,需要从工业连接器的三个发展阶段来介绍
工业连接器的发展三阶段
第一阶段:1950-1980: 集中化
机器电气驱动的引入,意味着需要为机器供电,并进行控制。这些控制和供电功能组合在一个中央控制柜内,后期开始使用PLC。工业连接器使将开关柜和机器的机械区域分开成为可能。这使客户显著受益,包括快速的安装,和与硬接线相比更少的错误。
第二阶段:1980-2010: 分散化
引入现场总线后,不再需要直接将所有信号与开关柜连接。可以分散收集传感器数据,还可以启动执行器。这带来了分散化的配置技术,一端是IP67的设备,另一端是小型的开关柜。Han-Modular® 能传输数据、电力和工业信号至开关柜,并以插拔的方式完成。分散化的真正优点是安装的简化,随之延长了机器的生命周期。
第三阶段:2010-2030?: 模块化
未来的智能工厂将比当今的工厂更具转变能力。"大规模定制化要求单个产品的生产使用大批量生产的标准和效率。如果生产能够尽快持续适应个体要求,才能实现这一目标。因此,配备标准化接口的模块成为基本要求。此时,一个模块必须提供所有的命脉-- -数据,信号,电源。在浩亭,不仅仅Han-Modular®模块能满足该要求,我们更是在DIN 41 612的庞大家族加持下,创新的提出har-modular® 这一全新概念。当连接器不再是安装的一部分,却变成标准基础设施接口时,便产生升级的要求。har-modular® 就是这样一个在现有产品基础上模块切割用户需要,有限创新来满足用户个性需求的“全新”产品系列。
8. 对新旧系统的升级维护如何做?
考虑到很多行业的产品要求很高,平台升级需要全方面考虑。因此,为了保证与现有产品的匹配性。浩亭新开发的产品尽量考虑与既有产品的对接可能。简单来说,就是新产品需要向下兼容已经量产产品,新老产品尽量做到互插互配。这样极大的保证了新旧系统的升级维护。否则,就需要用户将其产品整体更换来进行升级。
9. 我们产品都会做老化试验吗?
对于新量产的产品,老化试验是必须做的,而且一定要测试通过才可以投放到市场上。
10. PCB板子有哪些种类?
PCB 从主从关系上可以分为母板和子卡,制作工艺可以分为硬板(完全不可弯折),软板(可在一定范围内有限次数弯折),以及以上两种形式的结合体软硬板等类型。