产品及解决方案
模块化连接器解决方案 - FAQ
1. 模块化连接器防插错功能如何实现?
Han modular模块化连接器的防插错可以使用我们专用的倒针导套来进行防插错的设计;Han HC modular模块化连接器可以使用插芯的不同安装位置进行防插错的设计;Har-modular可以使用专用的P,T配件进行编码进行防插错设计
2. 模块接口都有哪些类型?
Han modular有信号模块(10 A),电源模块(up to 300 A),高压模块 (up to 5000 V),气动模块(10 bar),光纤模块,屏蔽模块,数据模块,同轴模块等;Han HC modualr 有250A,350A及650A模块;Har-modualr有9 针信号模块,4针电源模块,3针电源模块,单针特殊模块,导向模块等
3. 模块化连接器有什么样的发展趋势?
随着设备小型化的趋势,节约空间,节约重量,多功能集合是连接器发展的必然趋势,所以模块化连接器的发展大有可为
4. Docking Frame方案的优势有哪些?
机械强度高,几乎适配于现有的各种模块,1.5-2mm的活动配合余量,支架系统连接器的解决方案,使电源,信号,网络集合于一套连接器,减少生产及安装成本,减少安装及拆卸时间,易扩展,易升级
5. FLEXBOX具有哪些功能?
适配现有的Han modular模块,可以传输电源,数据及信号,适用于拖链式应用场合,可以进行快速安全连接,可以进行模块的更新及扩展
6. 新的模块框架可以与老款的框架互配使用吗?
新的模块框架与老款的框架可以进行适配,新款框架的优点是易打开,高机械强度,易固定,可配有导向功能,不需要特殊工具,省去了旧的固定卡扣等
7. 在线配置都针对哪些产品?
在线配置目前针对于Industrial Connectors,Har-modular,DIN41612,扁平电缆连接器及SEW-EURODRIVE驱动器的连接器套件,后续会继续完善在线配置的产品序列
8. 模块化如何定制?
可以使用我们官网的配置器功能,根据额定电流,额定电压,针数等技术信息进行定制https://b2b.harting.com.cn/ebusiness/zh/#configuratorselector
9. 设计使用寿命一般多久?
连接器的使用寿命我们一般按照连接器的插拔次数进行定义,我们大部分连接器的插拔次数是≥500次
10. 模块化连接器最多可以提供多少个接口?
准确的问题说法是是每个连接器可以提供多少种模块接口,因为我们有的一个模块中可以配置多个接口;以Han Modular连接器为例,在一个连接器里我们可以配置1个模块,2个模块,3个模块,4个模块,6个模块,7模块,8个模块,2 x 4个模块,2 x 6个模块,2 x 8个模块等多种选择。