产品及解决方案

一网到底,千面千兆 --- 浩亭工业以太网方案在线研讨会 - FAQ

1. RJ45太老,是否有新款以太网接口?

以太网新接口有很多选择,比如浩亭的iX Industry,M8,M12,SPE等等。SPE各项准备工作已经准备的如火如荼,可以点击https://www.harting.com.cn/CN/zh-hans/the-Infrastructure-for-IIoT获取更多SPE解决方案。

2. RJ45用于工业连接时需要注意哪些问题?有没有其他高环境下推荐的接口?

一般的RJ45只能达到M1I1C1E1环境等级, 其它高环境M3I3C3E3是不能用RJ45的,再要求极高的环境应用场合推荐M12接口,随外部结构不同最高可达M3I3C3E3。

3. 什么是SPE?

单对以太网 (SPE) 是一种通过单对对称铜线实现以太网通信的技术。其速度为10MB/s至1GB/s。浩亭凭借单对以太网 (SPE) 制定一项全新技术标准,只需一对线缆就能以高达1GB/s 的速度通过以太网传输数据,从而使其成为工业 4.0 和 IIoT 的完美解决方案。

4. 如果使用SPE的话,现有网络设备需要升级换代吗?

用单对以太网,只需要做简单的升级,因为网络协议的结构,单对以太网是物理层级的变更。

5. 以太网一网到底的理念怎么理解?

从云端到终端,去掉”中间商“。是一种从IT到OT的融和思路,去掉中间环境让应用和执行直接相连,达到直观,高效,安全可靠。

6. 网线接线最麻烦,有没有创新接线方式?像控制线压接那种!

浩亭根据用户需求推出多种创新接线方式,比如IDC, Pre-link等等。关注浩亭官网可以查询这些不同的创新接线方式。为了降低接线难度,SPE更加大开脑洞,将以太网原本需要8芯线降低为2芯。保证传输速率和可靠性的前提下,大大降低了接线难度。

7. IT网络在工厂的OT网络中可能遇到的问题与瓶颈,OT客户对IT网络的要求(如不影响OT)。

不同层级的要求是不一样的,需要分别对待:主要是可靠性要求. 物理层布线上就是MICE要达标, 2~3层要求工业以太网协议,或2~4层要求符合TSN的要求,其次是保证5~7层的可靠性要求。