行业细分 - 风能

提高风力涡轮机的效率

风力涡轮机 (WT) 的价值不仅仅由机器投资和电厂发展来衡量,还由其在整个寿命周期中的使用方式来衡量。从长远来看,可简化安装和维护的部件能够大大提高设备的价值。


我们的服务。您的优势。

我们的解决方案具有多种优势 - 提高系统安全性,降低成本并减少时间投入 - 帮助您巩固市场地位。

  • 通过更快更轻松地安装风力发电机来减少 资本支出 (CAPEX)
  • 通过实施具有成本效益和时间效率的组件交换系统来优化您的运营成本 (OPEX)
  • 提供全面的专业建议 - 基于我们在全球网络中多年的经验。
  • 从单一来源获取所有连接组件:让您简化物流。
  • 获取定制解决方案 - 根据您的要求快速、个性化、经济高效地调整标准组件。
  • 安全可靠的规划 -  基于数十年的风能领域经验。
  • 通过实施极其可靠、维护成本低、经过预先测试且经久耐用的浩亭连接解决方案,降低总体拥有成本。 

 

浩亭风能。我们的团队推动您的日常生活

浩亭技术集团可伴您度过技术转型。我们的创新组件、咨询服务与系统都将协助您带领客户走向数字化未来。

浩亭为风能应用的数字化发展提供创新解决方案。联系我们以获取更多信息。

风能数字化应用

应用:
•    变桨控制系统
•    滑环
•    变流器
•    控制柜
•    塔设备解决方案

了解更多信息!

Han-Quick Lock®

  • 将弹簧接线技术的可靠性和易操作性与压接插针的最小空间要求完美结合
  • 可现场安装,无需任何特殊工具
  • 可以快速连接绞线
     
了解更多信息!

Han® HP Direct

 Han® 10 HP Direct  可提供更多的空间:该防护罩比结构高度较高的 B 型标准外壳高约 2 厘米。因此,带 87 个触点的新型 Han®  K 32/55 易于操作并能够舒适地嵌入防护罩中,包括布线。

了解更多信息!

Han-Modular® connector

使用 Han-Modular®  系列,您可以在供应机器和设备时优化连接器设计。其实现方式是将用于不同传输介质的各个模块相结合。信号、数据、电源和压缩空气 - 标准尺寸的工业连接器外壳。Han-Modular® 提供易于操作、高度灵活的解决方案,占地面积小,功能多样。

了解更多信息!

Han® Q Compact

工业微型化的趋势有增无减。在这一方面,浩亭单极 Han® Q 1/0 Axial Screw Protected 提供一个最佳解决方案。该连接器能够在小尺寸 3 A 底座中传输 100 A 以上的大电流。

了解更多信息!

Han® HPR 上壳/底座

风力涡轮机的安装人员和运营商在节省时间和成本方面承受着巨大的压力。无法使用的风力涡轮机不仅无法产生电力,而且无法得到电网馈入补偿。

了解更多信息!

Han-Modular® 连接器

使用 Han-Modular®  系列,您可以在供应机器和设备时优化连接器设计。其实现方式是将用于不同传输介质的各个模块相结合。信号、数据、电源和压缩空气 - 标准尺寸的工业连接器外壳。Han-Modular® 提供易于操作、高度灵活的解决方案,占地面积小,功能多样。

了解更多信息!

Han-Com® 组合连接器

可靠的浩亭 Han-Com® 产品系列通过将电源和信号结合在一个连接器中而脱颖而出,现已通过增加 Han® K 32/55 而得到增强。

了解更多信息!

Han® HPR 上壳/底座

风力涡轮机的安装人员和运营商在节省时间和成本方面承受着巨大的压力。无法使用的风力涡轮机不仅无法产生电力,而且无法得到电网馈入补偿。

了解更多信息!

Han® HPR 上壳/底座

风力涡轮机的安装人员和运营商在节省时间和成本方面承受着巨大的压力。无法使用的风力涡轮机不仅无法产生电力,而且无法得到电网馈入补偿。

了解更多信息!

插芯

  • 根据电网需求调整所产生的能量
  • 高频电磁干扰
  • 对产生的能量进行准确校准测量
  • 逆变器内部的独立设计高功率电子设备
了解更多信息!

接口连接器

我们的模块化设备连接技术能够满足最严格的需求,绝对可靠。浩亭持续跟随微型化趋势,以期能够满足我们客户对更小设备的需求。我们的目标是用更小的接口提供更大的性能。适用于工业布线的所有领域。 无论是针对网络应用的 IP20 级解决方案还是可以承受严苛环境的防水连接器。我们提供丰富的产品组合,同时外形更小、速度更快、更耐使用。永远为您的应用提供传输数据、信号和电力的合适接口。

了解更多信息!

圆形连接器

作为最大的工业连接技术制造商之一,浩亭生产具有各种常见尺寸和编码的圆形连接器的全面产品组合。产品范围包括圆形连接器、包覆成型电缆组件以及 可在现场装配的 PCB 连接器和面板馈通版本。 

了解更多信息!

Han® HPR 上壳/底座

风力涡轮机的安装人员和运营商在节省时间和成本方面承受着巨大的压力。无法使用的风力涡轮机不仅无法产生电力,而且无法得到电网馈入补偿。

了解更多信息!

插芯

  • 根据电网需求调整所产生的能量
  • 高频电磁干扰
  • 对产生的能量进行准确校准测量
  • 逆变器内部的独立设计高功率电子设备
了解更多信息!

工业以太网交換机

现代生产设施中的网络变得越来越复杂。Ha-VIS eCon 系列的非托管型以太网交换机现在可为您提供带 RJ45 和光纤电缆端口的更新型号,助您实现以太网网络的高效安装和扩展。Ha-VIS eCon 2000 和 3000 系列允许您针对每种空间和应用情况做出最佳响应。

了解更多信息!

Han-Power® Energy 分线器

浩亭在 Han-Power® T 系列中增加了一个电压范围高达 48 V 的电源分配器:这款 Han-Power® T 带有 3 个浩亭 PushPull 推拉式电源连接器,使执行器和传感器能够快速安全地连接到工业生产过程的外围。

了解更多信息!

Han-Eco®

Han-Eco® 是一款轻若无物的模块化连接器。就接口的重量和价格优化而言,它不失为理想的解决方案。

了解更多信息!

Han-Modular® 连接器

使用 Han-Modular®  系列,您可以在供应机器和设备时优化连接器设计。其实现方式是将用于不同传输介质的各个模块相结合。信号、数据、电源和压缩空气 - 标准尺寸的工业连接器外壳。Han-Modular® 提供易于操作、高度灵活的解决方案,占地面积小,功能多样。

了解更多信息!

插芯

  • 根据电网需求调整所产生的能量
  • 高频电磁干扰
  • 对产生的能量进行准确校准测量
  • 逆变器内部的独立设计高功率电子设备
了解更多信息!
风能应用产品:概览

数字化工具 | 随时随需