产品及解决方案

电缆组装和配电箱

除电缆组件之外,我们还提供系统电缆和多种多样的配电箱。

HARTING 电缆解决方案在完整工业环境下进行设计、测试,并已通过认证。IPx 防护、互配可靠性、强健程度、抗震动和电磁兼容安全性都是关键因素。HARTING 一直在持续扩展产品组合,满足客户微型化的需求,减少安装时间。

我们的产品范围包括模压电缆和带塑料或金属外壳的预安装电缆。除了标准的长度和解决方案外,我们还提供个性化定制产品。作为产品组合的补充,还有多种配电箱可选。用户可以依赖功能强大且经过验证的系统,这些系统专为其应用而设计。

 

HARTING 电缆组件和配电箱产品组合

M12 电缆

我们为任何人提供最优的系统电缆:无论是成型派生型,还是编码为 A、B、D 或 X 的直头或弯头版本。

RJ45 电缆

我们提供多种类型的 RJ45 电缆,均基于独特的 PushPull 内部锁定技术。我们的 RJ45 电缆可提供不同的长度和颜色,满足您应用的需求。

PushPull 电缆

PushPull 电缆对 HARTING 传输电力、信号和数据的标准连接器产品线进行了补充。

扩束电缆组件

使用我们的扩束电缆组件,HARTING 确保您能在极端严苛环境下获取最可靠的光纤连接解决方案。在类似采矿、隧道挖掘、音乐会/电视节目活动、室外工业设备等严苛环境下,该产品是光纤连接的最佳解决方案。

配电箱

HARTING 无源配电箱为多种应用提供选择广泛的全新紧凑型输入/输出箱。这种解决方案为您提供简易的现场安装程序,节约传感器布线和安装的时间。因而您最终可以节省时间和金钱。

HARTING ix Industrial®

HARTING 预安装 ix 电缆是我们创新微型连接器的补充产品。
HARTING ix Industrial® 是我们对工业 4.0 和物联网挑战的回应。该创新解决方案为以太网连接制定了全新的工业标准。

HARTING VarioBoot® RJ45 - 应用决定方向

采用标准组件的量身定制型问题解决方案 - 用于 1/10GBit/s 传输的新型包覆成型 VarioBoot RJ45 Cat. 6A 线缆组件通过量身定制的标准来满足客户需求。应用决定方向。
无论线缆布线最终需要什么样的外观,HARTING VarioBoot RJ45 都可以在各个方向上满足您的要求 - 不会存在干扰或传输损耗。Cat. 6A 线路最终采取的路径,例如通过控制柜,可以在最后再做决定。只需轻轻拉动防扭结套管,并在所需方向上点击一下,线路即可找到另一条路径。HARTING VarioBoot RJ45 凭借其低高度,提供完美的解决方案。