产品及解决方案
光纤旋转接头
浩亭的光纤旋转接头是一种用于将宽带数据从旋转系统传输到静态系统的创新解决方案。
用玻璃纤维代替铜进行连接:
浩亭的光纤旋转接头是一种用于将宽带数据从旋转系统传输到静态系统的创新解决方案。
工业环境对高效、安全网络的需求正在稳步增长。光纤解决方案通常是在当今设施中确保足够数据速率的唯一可能性。浩亭开发了一种双向光纤旋转接头,特别适用于工业环境。该集成系统解决方案使旋转设备组件能够通过玻璃纤维连接到静态组件。
风力涡轮机、所有工业领域以及机械和设施建设都需要这种连接。
优势概览
- 坚固耐盐水的不锈钢外壳
- 双向以太网数据传输
- 在 -40°C 至+ 85°C 的温度范围内表现稳定
- 旋转接头上的 ST 端接:可以选择适合您应用的多种电缆类型
- 防护等级为 IP20,可扩展至 IP56
- 所有布线均针对客户和应用进行优化
- 工业环境中稳定的光学数据传输
- 面向机器人、起重机行业和采矿业的前瞻性系统解决方案,也是一项安全的投资。