产品及解决方案 MICA 浩亭的MICA(Modular Industry Computing Architecture,模块化工业计算架构)可为直接在设备和机器中实施数字化工程提供快速、简单的解决方案。 查看产品详情 模块化工业标准的微型计算机是解决多种应用挑战的解决方案——这一切都借助于其模块化的硬件和基于开源Linux软件的灵活性特点。所有元件封闭在一个专为工业环境设计的坚固外壳中。 发现更多关于 MICA 的内容 查看产品详细信息 MICA 可被用于: 作为微型电脑 处理直接来自机器和设备的数据,与 IT 系统交流。 作为现场总线网关 例如使用 EtherCAT、Profinet 或以太网/IP 网络中的数据。 作为 RFID 读取器 通过 RFID 无接触识别和读取数据。 用于能源监控 通过 Modbus RTU/TCP 和 S0 接口连接当前传感器,直接评估数据。 用于确保无线网络安全 例如通过 LTE、蓝牙和 WLAN 传输现场总线数据。 MICA 解决方案 MICA CISS 工业物联网套件 显示并记录机器的重要状态。安装快速简单——适合在工业环境下长期使用