产品及解决方案

适用于配电单元 (PDU) 的解决方案

通过即插即用解决方案缩短安装时间

浩亭提供预先装配的插接式布线解决方案,可用于将电源从数据中心的不间断电源 (UPS) 配送到机架交换单元 (rPDU)。与固定布线相比,这些解决方案能够在显著缩短安装时间的同时提高盈利能力,从而优化数据中心的能源供应链。

数据中心示意图:这是建筑物外部设施所在的位置,也是确保数据中心功能的完整基础设施所在的位置。

通过即插即用解决方案缩短安装时间

过去,数据中心开发人员和规划人员必须手动将 UPS 的电气接头连接到 PDU。这种操作非常耗时,而且发生接线错误的风险很高。插接式电缆组件更加安全。插接式电缆组件已预先接线、测试并可以在即插即用模式下使用。在安装供电的 IT 设备之后,只需将电缆组件插入即可。这种方式所花费的时间只相当于将电线直接连接到 PDU 所需时间的一小部分。

最大限度地减少停机时间也非常重要。在开展维护作业时,可以使用 HARTING 的电缆组件快速轻松地断开连接并重新建立连接。与硬接线相比,这样能够大大减少停机时间。

在服务器机柜中的 rPDU 处使用 Han-Eco® 的布线解决方案。

在 IoT 中使用智能连接器

随着 IoT(物联网)的发展,智能解决方案也在连接器方面不断发展,并且已经投入使用。这些“智能”连接器使 ID 模块能够存储关于设备状态的信息,然后传达这些信息。此外,过压保护模块可防止因系统过压而损坏数据中心设备。

对于数据中心,浩亭提供由高性能塑料制成的 Han-Eco® 连接器,其可以安装紧凑型模块和 Han-Modular® 插芯。除了电源和信号模块外,Han-Modular® 系列还提供用于传输千兆范围数据的模块。通过使用 Han-Modular® 插芯,PDU 设计工程师已经能够使用标准的现成模块快速轻松地创建完全定制的电缆组件。

除电源外,还可以通过标准化的连接器基座(例如 Han-Eco®)来传输信号(例如,rPDU 中的温度或电压水平)。

带有 Han-Eco® 连接器和 CEE 耦合器的插入式电缆组件用于为 rPDU 供电。

“盲配”可插拔连接使能源系统更高效

用于配电和蓄电的浩亭连接器