产品及解决方案
电缆组装和配电箱
除电缆组件之外,我们还提供系统电缆和多种多样的配电箱。
HARTING 电缆解决方案在完整工业环境下进行设计、测试,并已通过认证。IPx 防护、互配可靠性、强健程度、抗震动和电磁兼容安全性都是关键因素。HARTING 一直在持续扩展产品组合,满足客户微型化的需求,减少安装时间。
我们的产品范围包括模压电缆和带塑料或金属外壳的预安装电缆。除了标准的长度和解决方案外,我们还提供个性化定制产品。作为产品组合的补充,还有多种配电箱可选。用户可以依赖功能强大且经过验证的系统,这些系统专为其应用而设计。
您的优势概览:
- 铜和光纤解决方案
- 可为选定的外壳选择不同的编码方案和出口方向。
- 多样化的电缆类型
- 我们的组件使用经测试和认证的部件
- 最高性能达 7A 级
- 室内和室外派生型
- 定制化解决方案