产品及解决方案
工业以太网交換机
Ha-VIS eCon 系列的非托管型以太网交换机现在可为您提供带 RJ45 和光纤电缆端口的更新型号,助您实现以太网网络的高效安装和扩展。
现代生产设施中的网络变得越来越复杂。Ha-VIS eCon 系列的非托管型以太网交换机现在可为您提供带 RJ45 和光纤电缆端口的更新型号,助您实现以太网网络的高效安装和扩展。Ha-VIS eCon 2000 和 3000 系列允许您针对每种空间和应用情况做出最佳响应。
Ha-VIS eCon 2000 系列 - 扁平化设计
Ha-VIS eCon 2000 系列非托管型以太网交换机提供多达 16 个快速以太网端口,并且还提供 7 端口全千兆版本。这使客户能够以节省时间、经济的方式扩展或设置网络基础架构。由于极其扁平的设计,该交换机也可以安装在空间受限于前部电缆连接的场合中。RJ45 和 FOC 端口位于交换机的正面,可以快速简单地连接线缆。与扁平化设计结合之后,这种产品真的非常独特。
您的优势概览:
- 独特的品种,200 多种型号
- 紧凑型设计
- 集成式 PoE+ 标准
- 扩展的温度范围
- 全千兆以太网
- 节能