产品及解决方案

您的车间跳线解决方案合作伙伴

基于客户要求的车间跳线系统 

 

车间跳线电缆系统设计用作列车车厢之间的连接,例如车顶或地板下系统。跳线可确保在车厢之间可靠地传输数据、信号和电源。

多年来,根据最新的铁路标准提供合格的建议、概念设计、选择正确的部件以及生产完整的车间跳线电缆系统,一直是我们核心竞争力的一部分。

通过新的测试技术,我们将能够在现实条件下进行测试。根据所定义的路线概况,可以模拟整个生命周期,从而可以模拟和记录跳线系统的负载。

从头开始,周全考虑

Inter-car jumper solution - engineering and design

我们的开发基于客户规格。所需的组件,如连接器、电缆和应变消除装置,均根据有效的铁路标准进行设计。机械和设计的 3D 模拟展示了跳线在其后期应用领域的真实视图。

个性化是我们的优势

浩亭车厢内部跨接电缆解决方案

当涉及到特殊的安装情况时,我们可以成为客户的解决方案提供商和开发合作伙伴。在标准不充分的地方,我们能够调整所需的组件,以确保最佳功能。

测试完备方可安全驾驶

浩亭能力中心

在我们的内部质量和技术中心,我们能够测试在高安全标准下使用的所有组件。得益于最先进的技术,可以对连接器进行负载测试,并且可以在现实条件下测试成品车际跨接电缆。

车间跳线电缆系统设计用作列车车厢之间的连接,例如车顶或地板下系统。
跳线可确保在车厢之间可靠地传输数据、信号和电源。
当车厢之间没有空间时,地板下系统提供可靠的数据、信号和电源。
与列车上部相连的车顶系统。
基于标准或定制解决方案的单个面板馈通概念。
面板馈通概念标准也适合作为改造解决方案。
借助于独立于安装板,用于能量传输的面板馈通具有多种安装选项。

我们的表现 & 您的优势:

"使用跳线在车间传输数据、信号和电力"

"Stecker zwischen den Türen"
(仅提供德语)

在铁路车辆中使用的工业连接器

Download