产品及解决方案

Han® 1A - 小型矩形连接器

紧凑、坚固、经济的连接器,用于控制器、小型驱动器和控制柜。

关于 Han® 1A

Han® 1A - 紧凑、坚固且功能多样

Han® 1A 提供紧凑、坚固且可通用部署的矩形连接器系统,用于工业 4.0 的所有生命线中的传输(数据、电源、信号)。越来越小的驱动器也需要越来越小的接口,例如,在工程和机器人领域。这个新的连接器系列在外壳和插芯上都迎合这一趋势。电机连接所需的屏蔽也可通过 Han® 1A 塑料连接器来得以实现。

在 2019 年汉诺威工业博览会上体验 Han® 1A
Han 1A

您的优势概览:

  • 所使用的空间减少 30%:可紧凑型电源连接器上采用现场接线的技术,不需要特殊工具  
  • 应用灵活:可最多通过多达 12 个触点传输数据、信号和电源
  • 高度多功能性:模块化插芯和附件,用于室内和室外应用 (IP20/IP65)
  • 减少安装所需的时间:使用卡扣式技术快速连接 - 无需螺栓
  • 减少零件数量以降低所需库存:连接器由一些基本组件的构成
  • 降低成本:经济实惠的连接器

立即配置您的 Han® 1A

需要为您的机器设备快速可靠地找到正确的模块接口,而无需考虑连接器细节和所有组合选项的冗长过程?Han® 配置器 可通过您输入的需求信息向您快速的推荐连接器方案。

用于工业连接器的在线配置器

范围和主要特征

微型化带来的空间节省

借助于其 Han® 1A,浩亭紧跟工业领域的小型化趋势。越来越小的驱动器也需要越来越小的接口,例如,在工程和机器人领域。这个新的连接器系列通过匹配的底座和插芯来迎合这一趋势。电机连接所需的屏蔽也可通过 Han® 1A 塑料连接器来得以实现。Han® 1A 尺寸比工业连接器 Han® 3A 小得多。

前往电子商店

模块化连接器系统

由于采用模块化设计并可以满足各种不同的应用,这个连接器系列可适用于小型驱动器、传感器和设备等相关领域。连接器各个部分在模块化系统易于识别:因此可以快速组装各个部分以组成即用型连接器。其产品系列还包括用于快速固定安装的紧固件、应力消除和颜色编码等附件。

前往电子商店

适用于各种应用 (IP20/IP65)

该系列遵循 Han® 的模块化原理。客户可以灵活地将插芯、插针、底座或者锁紧配件组装成一套完整的连接器,并根据要求实现所需的防护等级。IP20 的连接器方案通过两个组件就可以组装实现,这种方案可以应用于工业应用中受保护的区域。

在IP20的基础上,只需增加单线的密封垫使其成为防水和防尘解决方案,从而使夹具和其他机器在不显著增加成本的基础上可使用的连接器方案以快速完成插拔。通过额外的外壳元件,防护等级可以迅速扩展到 IP65。

因此,Han® 1A 可以灵活高效地连接工具和模块,例如加热或冷却装置、风扇、控制终端、照明系统、驱动器和振动输送机。在交通工程中,Han®1A 被推荐用于连接门驱动器、照明、前灯、扬声器、屏幕、显示板、警告和报警灯、按钮、雨刷器和信号发生器等应用。

前往电子商店

坚固且易于安装

外壳、垫圈、插芯和电缆密封套由高度耐用的材料(例如聚酰胺)制成。我们提供压接和螺钉连接的不同接线方式。在批量加工中,推荐使用压接技术,而在现场快速安装中,螺纹接线技术更方便现场应用。使用 Han® 1A,还可以构建密度高达 12根 D-Sub 插针的信号接口。

前往电子商店

通过最少库存来节省成本

除了作为 IP 保护环境中的接口外,Han® 1A 还非常适合作为生产设施周边的设备和小型执行器的接口,以及工具或小型机器模块的连接接口。用户也可以使用一些基本元件来组合成不同的连接器以满足许多不同的应用。因此,Han®1A 只需最少的库存即可实现最大的选择。

前往电子商店

机械

用于小型通用工业连接器的全新标准

在相对恶劣的工业环境中,机器/设施建造领域的微型化趋势也日益增加。紧凑而功能多样 — 但仍然坚固 — 的工业连接器具有巨大的市场需求。 HARTING 的 Han® 1A 首次推出紧凑、经济实惠的电源连接器,可用于控制器、小型驱动器和控制柜,也可在现场安装。

了解更多信息

运输

在铁路车辆中使用的节省空间的工业连接器

为了节省能源并优化使用安装空间,轨道车辆设计人员正在寻找微型化解决方案。电接口也可以通过变得更小和更有效来促进开发。通过 Han® 1A,浩亭提供一种新的小巧且功能强大的接口,明显低于迄今为止最小的矩形工业连接器 Han® 3A 的尺寸。

了解更多信息