产品及解决方案

电流传感器:精密。可靠。安全。

无论针对交通应用还是工业应用:为准确控制诸如变频器、牵引变流器、UPS 系统或焊接系统等电力电子系统,必须具备快速精确探测电流的功能。

无论针对交通应用还是工业应用:为准确控制诸如变频器、牵引变流器、UPS 系统或焊接系统等电力电子系统,必须具备快速精确探测电流的功能。HARTING 霍尔效应电流传感器专为测量此类环境中的高电流而设计。这些传感器可用于 200 至 2000 A 的额定电流,测量范围高达 4000 A。

即使在极端条件下也非常可靠

HARTING 的电流传感器用于风力涡轮机、牵引转换器、焊接和太阳能逆变器,以及机器和起重机的驱动控件。它们符合众多当地要求。

易于集成

HARTING 的电流传感器可以很容易地集成到现有应用中。它们具有标准的安装尺寸。多种端接技术和预组装的信号线缆确保安装过程快速而安全。用户不需要购买匹配的插接连接器或相关线缆。

适合您需求的电流传感器

HARTING 的电流传感器利用流经导体的电流产生的磁场(称为霍尔效应测量)进行电绝缘测量。根据所需的准确度,可以使用两种测量原理:

闭环电流传感器(补偿电流传感器)可用于要求苛刻的测量任务。开环电流传感器(直接成像电流传感器)可用于不太严格的要求。

HCM 电流传感器 – 工业应用系列

HARTING 通过其 HCM 系列提供特殊工业电流传感器。它们的功能基于补偿原理(闭环)。

它们具有出色的测量准确度和较短的响应时间 - 因此 HCM 电流传感器非常适合精确控制任务(例如在变频器中)。

HCMR 电流传感器 - 铁路应用系列

HCMR 系列中的电流传感器专为满足铁路应用的要求而设计。它们的功能基于补偿原理(闭环)。

HCMR 电流传感器具有出色的测量准确度和较短的响应时间,非常适合精确控制任务(例如牵引变流器)。其坚固的设计和高度的过电压保护功能有助于避免操作期间的错误切换。

HCME 电流传感器 - 高电流系列

凭借其 HCME,HARTING 开发了一系列新的电流传感器。这些传感器依据直接映射原理 – 开环 – 工作并使用矩形铁芯。

在许多安装情况下,这些设备达到的精度可与更加昂贵的补偿电流变压器媲美。由于采用矩形形状,这些新型传感器可节省空间并易于安装在电源轨上。

电子目录中的 HARTING 霍尔效应电子传感器