产品及解决方案
电流测量技术
无论针对交通应用还是工业应用:为准确控制诸如变频器、牵引变流器、UPS 系统或焊接系统等电力电子系统,必须具备快速精确探测电流的功能。
无论针对交通应用还是工业应用:为准确控制诸如变频器、牵引变流器、UPS 系统或焊接系统等电力电子系统,必须具备快速精确探测电流的功能。
电流传感器是机电组件,可以精确、实时地表示输入和输出电流。然后使用测量信号(例如在变频器中)来精确控制功率半导体并监控性能和功能。浩亭的电流传感器基于霍尔效应。
用于测量的电流互感器使用固定比率(例如 1:600)将导体中的高电流转换成电信号。因此,它们可以为评估单元提供可靠的输入变量。例如,您可以监控变频器中去线和回线导体的偏差电流,或者准确测量分布式能源设备的功耗。
您的优势概览:
- 精确的测量结果
- 非接触式电流测量
- 用于电力电子的电流传感器
- 用于能量测量和安全技术的电流互感器