产品及解决方案
电流转换器
Neben einer hohen Funktionssicherheit weisen HARTING Stromwandler auch eine sehr große mechanische Stabilität auf. Sie empfehlen sich dadurch für den Einsatz auch in anderen Industriebereichen, wie zum Beispiel im Transportwesen.
HARTING 电流互感器除了具有较高的功能可靠性,还具有卓越的机械稳定性。它们适合运输等工业领域。该产品系列包括电流互感器,可实现高达 7000 A 的高精度测量。如有要求,HARTING 还具备国家许可的测试中心,可以校正电流互感器的精度。测量剩余电流的转换器完善了产品组合。它们可用于检测工厂和设备。
用于测量电流的单部件剩余电流互感器
您的优势概览:
- 精准计费:对整个测量范围提供精准测量(例如 Class E .2s FS10)
- 强健的设计和高强度的电涌和超压防护还可以保护下游的测量设备
- 通过螺丝终端固定,连接简单安全
- 供货内容包括:主导轨安装和辅助夹具盖,确保简单的安装过程
- 由于可适应 -40 °C 到 55 °C 的温度范围,适合在极端环境下使用
- 符合 IEC 618692 标准(用于测量的电流转换器要求),可在全世界通用
剩余电流互感器——强健精准
HARTING 剩余电流互感器被用于检测高至 10 A 的交流电;它们针对风能应用进行了优化。HARTING 一件式剩余电流互感器可用于检测单相和多相电源的剩余电流。
该部件测量输出和回流导体之间的电流差,算出消耗负载。其设计的最大电缆直径为 110 mm,可以测量匝数比为 1:600 以内最高 10 A 的差动电流。这一比例可以使电流被检测并输出,供电子评估元件进行处理。可能的频率范围为 5 至 400 Hz。
您的优势概览:
- 因设计紧凑,开口可容纳最大 110 mm 的电缆直径,功能多样
- 匝数比为1:600,测量范围为 10 A,是连接保护继电器或后处理电子设备的理想条件
- 外壳设计经过优化,确保最高达 250 kg 的夹持力;根据 IEC 60529,防护等级为 IP65
- 免工具快速安装——使用成熟的 HARAX® IDC 终端技术
- 拥有从 -15 °C 到 55 °C 的极广温度范围,可在极端环境条件下使用
- 符合 IEC 61869-2 标准(用于测量的电流互感器要求),可在全世界通用