产品及解决方案

电流转换器

Neben einer hohen Funktionssicherheit weisen HARTING Stromwandler auch eine sehr große mechanische Stabilität auf. Sie empfehlen sich dadurch für den Einsatz auch in anderen Industriebereichen, wie zum Beispiel im Transportwesen.

HARTING 电流互感器除了具有较高的功能可靠性,还具有卓越的机械稳定性。它们适合运输等工业领域。该产品系列包括电流互感器,可实现高达 7000 A 的高精度测量。如有要求,HARTING 还具备国家许可的测试中心,可以校正电流互感器的精度。测量剩余电流的转换器完善了产品组合。它们可用于检测工厂和设备。

用于测量电流的单部件剩余电流互感器

HARTING 用于测量的高精准度电流互感器主要用于能源系统,尤其是用于风力涡轮发电和太阳能发电设备。用于测量的电流互感器常用于连接展示设备,例如电度表和电压表。如有要求,HARTING 还具备国家许可的测试中心,可以校正电流互感器的精度。这有助于提高您在测量和计费过程的准确性。

剩余电流互感器——强健精准

剩余电流互感器可在初步阶段识别故障(剩余)电流。然后,它们产生输出信号,以便在触发可能导致设备停止的保护机制之前,采取必要的故障排除措施。

HARTING 剩余电流互感器被用于检测高至 10 A 的交流电;它们针对风能应用进行了优化。HARTING 一件式剩余电流互感器可用于检测单相和多相电源的剩余电流。

该部件测量输出和回流导体之间的电流差,算出消耗负载。其设计的最大电缆直径为 110 mm,可以测量匝数比为 1:600 以内最高 10 A 的差动电流。这一比例可以使电流被检测并输出,供电子评估元件进行处理。可能的频率范围为 5 至 400 Hz。

电子目录中的电流互感器