产品及解决方案
电流传感器:精密。可靠。安全。
无论针对交通应用还是工业应用:为准确控制诸如变频器、牵引变流器、UPS 系统或焊接系统等电力电子系统,必须具备快速精确探测电流的功能。
无论针对交通应用还是工业应用:为准确控制诸如变频器、牵引变流器、UPS 系统或焊接系统等电力电子系统,必须具备快速精确探测电流的功能。HARTING 霍尔效应电流传感器专为测量此类环境中的高电流而设计。这些传感器可用于 200 至 2000 A 的额定电流,测量范围高达 4000 A。
即使在极端条件下也非常可靠
HARTING 的电流传感器用于风力涡轮机、牵引转换器、焊接和太阳能逆变器,以及机器和起重机的驱动控件。它们符合众多当地要求。
易于集成
HARTING 的电流传感器可以很容易地集成到现有应用中。它们具有标准的安装尺寸。多种端接技术和预组装的信号线缆确保安装过程快速而安全。用户不需要购买匹配的插接连接器或相关线缆。
开环电流传感器
- 整体准确度 < ±1 % (25 °C)
- 整体准确度 < ±5 % (-40 … +85 °C)
- 线性度 < 0.5 %
- 响应时间 < 3 μs
- 频率范围 0 … 25 kHz
- 电源电压 ±15 V
- 输出信号 4 V (IPN)
闭环电流传感器
- 整体准确度 < ±0.5 % (25 °C)
- 整体准确度 < ±1 % (-40 … +85 °C)
- 线性度 < 0.1 %
- 响应时间 < 1 μs
- 频率范围 0 … 100 kHz
- 电源电压 ±15 V … 24 V
- 输出信号 100 mA(IPN,典型)
适合您需求的电流传感器
HARTING 的电流传感器利用流经导体的电流产生的磁场(称为霍尔效应测量)进行电绝缘测量。根据所需的准确度,可以使用两种测量原理:
闭环电流传感器(补偿电流传感器)可用于要求苛刻的测量任务。开环电流传感器(直接成像电流传感器)可用于不太严格的要求。
HCM 电流传感器 – 工业应用系列
您的优势概览:
- 不仅可以测量直流和交流电流,还可以测量频率范围为 0 到 100 kHz 的混合信号
- 提供各种尺寸,紧凑型设计,额定电流范围为 200 至 2000 A。
- 坚固的端接技术,包括插接连接器,即使在操作期间也能实现安全连接
- 适合在恶劣条件下使用:适用于- 40°C 至+ 85°C 的温度范围
- 符合 EN 50178 标准(电力装置用电子设备)
- 根据 UL508 和 CSA C22.2 No. 14-13 认证
HCMR 电流传感器 - 铁路应用系列
您的优势概览:
- 坚固的设计和高度的保护:防止过电压和操作期间的错误切换
- 内部 EMC 屏蔽可确保出色的操作安全性
- 外壳材料和灌封组件具有自熄性(UL94-V0,EN 45545)
- 适合您应用的尺寸:仅适用于 500 至 2000 A 额定电流范围的 3 种类型
- 使用 Faston 连接器通过螺丝端接确保简单安全的连接
- 也可在临界条件下使用:- 40°C 至+ 85°C 的宽温度范围
- 符合 EN 50155 标准(在铁路车辆使用的电子设备)
- 根据 UL508 和 CSA C22.2 No. 14-13 认证
HCME 电流传感器 - 高电流系列
您的优势概览:
- 不仅可以测量直流和交流电流,还可以测量频率范围为 0 到 50 kHz 的混合信号
- 整个产品系列采用统一的紧凑形状,测量范围为 0 ... 5500 A。
- 紧凑型设计和高干扰能力可实现极高的设计自由度
- 适合在恶劣条件下使用:适用于- 40°C 至+ 85°C 的温度范围
- 符合 EN 50178 标准(电力装置用电子设备)